Moritex Lens MML03-HR110D-5M

  • 2/3" Format du capteur
  • 239.9 mm Distance focale
  • 110 mm min. Distance de travail
  • Oui Option d'éclairage coaxial

Objectif télécentrique Moritex avec monture C, un grossissement fixe de 0,30, une entrée lumineuse et une distance de travail de 100 mm.

Cet objectif télécentrique de 2/3" évite la distorsion de perspective et convient donc aux applications de mesure exigeantes des optiques tridimensionnelles.

Produits compatibles