Modules diode laser StingRay

Modules diode laser Coherent, 405nm à 830nm jusqu'à 200mW

Modules diode laser StingRay de Coherent, 405nm à 830nm jusqu'à 200mW

StingRay est une gamme de diodes laser de très haute performance et compacte avec un diamètre de seulement 19mm. La gamme StingRay est équipée d'optique en verre de haute qualité et embarque un microprocesseur qui contrôle tous les paramètres essentiels de fonctionnement du laser : focalisation, précision du pointage, uniformité et répétabilité des lignes laser, compteur d'heure de fonctionnement, protocoles de communication, calibrations embarquées, gestion thermique optimisée...

La gamme de diodes laser StingRay dispose d'une grande variété d'angles de faisceau qui permet de créer la ligne idéale pour de multiples applications de mesure, d'alignement et de profilométrie. Les modules StingRay sont disponibles pour différentes longueurs d'ondes du visble au proche infrarouge.

Points forts :

- longueurs d'onde : 405nm à 830nm
- puissance : de 1 à 200mW / uniformité jusqu' à 95 % sur toute la ligne
- focalisation externe sans rotation
- alarme et communication RS232
- alimentation de 5 à 24 VDC

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.