MidOpt Filter BP365-40.5

  • Optical Filter Type

Les filtres passe-bande UV BP365 conviennent aux LED UV, aux lampes fluorescentes UV et à d'autres lampes générant des UV. Le filtre optique BP365 est conçu pour transmettre à la fois la lumière visible et la lumière UV, y compris 395 nm et toutes les longueurs d'onde courantes des LED UV. Il convient également à l'imagerie de fluorescence proche de l'UV en bloquant la lumière visible et la lumière provenant des sources d'excitation LED UVC et en permettant l'élimination précoce des biofilms (par exemple dans les applications de désinfection ou de salissure biologique des coques de navires) par la détection de la fluorescence du tryptophane. Le filtre est fabriqué en borofloat à faible expansion, ce qui le rend particulièrement résistant à la chaleur.

Les filtres passe-bande UV BP365 peuvent être utilisés avec toutes les LED UV, les lampes fluorescentes UV et autres lampes générant des UV et ont une gamme de longueurs d'onde de 335 à 400 nm.

Produits compatibles