microEnable 5 marathon ACX-QP

  • CoaXPress (CXP-6) Interface
  • 4 Nombre de ports
  • Acquisition Type de produit
  • 6.25 Gbps; 25 Gbps Largeur de bande de données (p.port ; total)

microEnable 5 marathon ACX-QP est un dispositif d'acquisition d'images PCIe qui permet de connecter jusqu'à quatre caméras CoaXPress avec une bande passante de 25 Gbit/s.

microEnable 5 marathon ACX-QP se concentre sur l'acquisition d'images à grande vitesse avec jusqu'à 4 caméras CoaXPress et offre, avec la technologie DMA1800, un accès puissant aux applications avancées de vision industrielle.

  • Support de l'entrée de caméra CoaXPress la plus rapide
  • Logiciel de configuration facile à utiliser
  • Acquisition d'images à haute performance
  • Multidispositifs industriels, multi-caméras
  • DMA 1800 / jusqu'à 1800 MB/s PCIe Data bandwidth (PCIe x4 Gen2)
  • Supports de signaux opto-découplés via l'E/S frontale
  • Support étendu d'interfaces logicielles tierces
  • Application polyvalente et utilisation industrielle
  • Série de modèles flexibles et extensibles
  • Alimentation par CoaXPress.

Produits compatibles

Logiciel recommandé

Framegrabber SDK

Le logiciel Basler pour les cartes d'acquisition : de la première capture d'image et du développement d'applications graphiques à la configuration de l'ensemble du système de traitement d'images.

En savoir plus sur le SDK Framegrabber