Dimensions | 77 x 192 x 230 mm (3.07" x 7.55" x 9.05") |
---|
Bios Type | AMI 128Mb SPI Flash |
---|
CPU Chipset | Q170/H110 |
---|
Vibration HDD | HDD: 1 Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 1 hr/axis |
---|
Vibration SDD | 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 1 hr/axis |
---|
Humidité de l’environnement | 95% @ 40 °C (non-condensing) |
---|
Fonctionnement SDD | 65W CPU: -10 ~ 40 °C with 0.7 m/s air flow, 35W CPU: -10 ~ 50 °C with 0.7 m/s air flow |
---|
Amortisseur SDD | With SSD: 20G, IEC-68-2-27, half-sine wave, 11 ms duration |
---|
Contrôleur Ethernet | Q170: LAN1: Intel® I219LM, LAN2: Intel® i210IT, H110: LAN1: Intel® I219V, LAN2: Intel® i210IT |
---|
Interface Ethernet | 2 x RJ45 |
---|
Mini PCIe | Q170: 1 x mini PCIe (via USIM), 1 x mini PCIe/mSATA, H110: 1 x mini PCIe (via USIM), 1 x mSATA |
---|
Modules d’extension | Supports Advantech i-Modules |
---|
HDMI | 1 x DVI, up to 1920 x 1080 maximum resolution @ 30Mhz (with optional expansion cable for second DVI connector, or 1 x HDMI connector) |
---|
Multi-affichage | Q170: 3 x independent displays (third display output via optional cable) |
---|
VGA | 1 x DB15, up to 2048 x 1152 maximum resolution |
---|
Interrupteur LED | 2 (1 x Storage and 1 x Power), 4 for COM1 TX/RX and COM2 TX/RX |
---|
Montage sur PC | Desktop/wall mount |
---|
Prise en charge du système d’exploitation | 7th Gen. CPU: Windows 10, Windows 10 IoT 6th Gen. CPU: Windows 10, Windows 10 IoT, Windows 8 .1 (64 bit), Windows 7 MIC-7700Q: Windows Server 2016 Linux OS |
---|
Consommation électrique | Typical: 32.062W; Maximum: 116.002W |
---|
Tension d'entrée | 9 ~ 36 VDC |
---|
Type de puissance | ATX/AT |
---|
Max. Mémoire | 32 |
---|
Socket de mémoire | 2 x 260-pin DDR4 SODIMM (up to 16 GB per socket) |
---|
Technologie de mémoire | Dual-channel DDR4 2133/2400 MHz (without ECC) |
---|
CFast | 1 |
---|
HDD | 1 x 2.5" HDD/SSD |
---|
RAID | 0/1/5/10 (MIC-7700Q only) |
---|
Bouton de commutation | 1 x Power on/off switch |
---|
Minuterie de surveillance | System reset, Programmable 1 ~ 255 sec/min |
---|