MIC-770

Gamme de PC industriels modulaires, compacts, robustes et sans ventilation, avec modules d’extension i-Module

La série MIC-7000 est constitué d’un PC modulaire et compact (Compact Modular System) qui supporte des modules d’extension i-Module afin de répondre aux diverses exigences des applications.
Cette solution de PC industriel (IPC) sans ventilateur peut être largement déployée pour l'automatisation des usines et des machines.

Aperçu des systèmes compacts modulaires

Modèle

Caractéristiques majeures

Points forts

MIC-770
• Système Compact sans Ventilation avec socket CPU Intel® Core™ i de 8ème Gen (LGA 1151)
• Intel Coffeelake-S (Desktop CPU) avec chipset Q370/p10
•2x slots DDR4 DIMM, jusqu'à 32Go
• Système complet sans ventilation
• Plus de voies PCIe
• Jusqu’à 8 PoE ou 16 USB 3.0
• IP40
MIC-7420
• Système Compact sans Ventilation avec CPU Intel® Core™ i de 6ème Gen
• Intel SkyLake–H avec chipset QM170
• 2x slots PCIe x4, 2x PCI, 1x mini-PCIe, 1x M.2
• Système complet sans ventilation
• Montage en Rack 2U
• IP40
MIC-7300
• Système Compact sans Ventilation avec CPU Intel® Celeron® N3350/Atom™ x7-E3950
• Intel Apollo Lake N3350/Atom E3950
• 2x slots DDR3L DIMM, jusqu’à 8Go
• Solution bas coût
• Base Apollo Lake / Atom
• IP40
MIC-7700
• Système Compact sans Ventilation avec CPU Desktop Intel® Core™ i de 6ème/ 7ème Gen
• Intel Sky Lake-S/Kaby Lake-S
avec chipset Q170/H110
• 2x mini-PCIe (1 support mSATA)
• Plage de température : -10~50°C (w/ 35W CPU
• CPU Desktop Core I
• Meilleure performance CPU
• Meilleur ratio coût/performance
• IP40
MIC-7900
• Système Compact sans Ventilation avec SoC Intel Xeon Processor Broadwell-DE
• Intel Xeon-D SoC (D-1539 8c/D-1559-12c)
• 2x slots DDR4 DIMM, jusqu’à 32GB
Support ECC DIMM.
• Premier système sans ventilateur
au monde avec processeur Xeon de qualité serveur
• IP40
MIC-7500
• Système Compact sans Ventilation avec CPU Intel® Core™ i de 6ème Gen
• Intel Sky Lake–H avec chipset QM170
• 2x slots DDR4 DIMM, jusqu’à 32Go
• 2x mini-PCIe (1 support mSATA)
• CPU Mobile Core I
• Large plage de Température 20~60°C
• IP40
Prix catalogue net
Sur demande
Prêt à expédier
  • Standardsur demande