M28 to M50 Adapter Ring

  • Housing Accessory Type

La bague d'adaptation M28 à M50 permet de relier un boîtier d'objectif à une caméra Basler ace 2 IP67.

Votre système de vision est ainsi protégé de la poussière et de l'eau conformément à la norme IP67 et garantit des performances fiables dans des conditions environnementales exigeantes.

Composants du système de vision IP67

Un système de vision qui acquiert des images de manière fiable dans des conditions poussiéreuses et humides se compose de plusieurs éléments. Les deux vidéos montrent comment assembler tous les composants du système, de la caméra IP67 au câble.

Produits compatibles