M-TBAR

Eclairage TPL Vision, barre compacte et modulable

La M-TBAR est la nouvelle barre d'éclairage compacte de TPL Vision, adaptée aux espaces confinés

Barre d’éclairage modulable et ultra-flexible, la Modular Tiny Bar (M-TBAR) est une barre de leds très compacte, qui répond aux normes IP67. Elle donne la possibilité aux utilisateurs de modifier l’angle du faisceau lumineux grâce aux Angle Changers brevetés par TPL Vision. Offrant une flexibilité inégalée, la M-TBAR permet d’éclairer de manière experte les applications de vision industrielle de petite échelle nécessitant une solution robuste. Les domaines d’application incluent la lecture de codes, le contrôle qualité, la vérification de composants, l’inspection d’étiquettes et d’emballages, la robotique et bien plus encore.

  • Petite barre d’éclairage adaptée aux applications de vision industrielle dans les espaces confinés
  • Compacte mais puissante, conçue pour une intégration aisée
  • Éclairage OverDrive auto-strobe, doté d’un boîtier robuste et d’une alimentation à contrôle de courant intégré
  • Disponible en 5 couleurs

Des prêts de produits gratuits sont disponibles auprès de TPL Vision et de ses partenaires à partir de fin avril.

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.