M-SW

  • Non Option d'éclairage coaxial

Objectifs Computar SWIR (800-1700nm) 2/3" mégapixel monture C

Objectifs Computar SWIR Mégapixel monture C 2/3", compacts et légers pour la bande spectrale 800-1700nm

Objectifs Computar SWIR (Infrarouge à ondes courtes) spécialement conçus pour les applications de vision industrielle dans les bandes NIR et SWIR.

Caractéristiques principales :
- La technologie unique de traitement offre une transmission élevée de 800 nm à 1700 nm
- La conception haute résolution et à faible distorsion offre une clarté de Megapixel dans les applications hyperspectrales
- Couvre 640x512 pixels, taille de pixel 15µm
- Disponible en 16mm (M1614-SW), 25mm (M2514-SW), 35mm (M3514-SW) et 50mm (M5018-SW)
- Conçu autour du format populaire de cercle d'image φ12.3mm
- Nombre d'ouverture F bas
- Monture C

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.