M-EBAR

Eclairage TPL Vision, barre modulable avec Angle Changers en option

Eclairage barre modulable TPL Vision avec diffusant Angle Changers

La nouvelle solution d’éclairage TPL Vision qui combine la nouvelle barre modulable M-EBAR et les nouveaux diffusants Angle Changers, offre toutes les possibilités en éclairage direct, diffus, dome, darkfield et low-angle. Avec seulement 22 références (12 pour la barre d'éclairage et 10 pour le diffusant), les possibilités de créer différents effets de lumière sont désormais infinies, offrant aux experts en vision industrielle et aux débutants un produit original et innovant qui allie performance et flexibilité.

L'éclairage M-EBAR est une barre de led blanches de très forte luminosité, avec les caractéristiques suivantes :

4 longueurs : 125, 250, 375 et 500mm

3 couleurs : blanche, rouge et infra-rouge

• Plug & Light : aucun contrôle du courant externe nécessaire

• mode Overdrive intégré pour 2.4 X plus de luminosité

• fonction dimming 0-10 VDC intégrée

• connecteur standard M12 – 5 pts

• boitier classé IP65

Les nouveaux diffusants Angle Changers permettent de convertir les lentilles ultra-étroites de la barre en faisceaux étroits, moyens, larges ou linéaires. Ils sont clipsés en toute sécurité sur le haut de la barre, supportent des accélérations de 100g et ne modifient en rien le niveau de protection de la barre.

5 modèles NARROW, MEDIUM, LARGE, LINE et TRANSPARENT en version Standard ou Polarisée

Applications

Vision industrielle, automatisation, robotique et identification.

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.