Light Ring-100OD-IP67_Power-B
- Blue Couleur de la LED
- 465 nm Longueur d'onde de crête (typique)
- IP67 Classe de protection
- Standard Ligne de produits
Basler Light est une version haute puissance de l'anneau lumineux polyvalent et facile à utiliser, qui permet d'obtenir une lumière directe très brillante, même à grande distance.
Sélectionnez votre modèle
Sélectionnez Couleur de la LED:
Composants du système de vision IP67
Un système de vision qui acquiert des images de manière fiable dans des conditions poussiéreuses et humides se compose de plusieurs éléments. Les deux vidéos montrent comment assembler tous les composants du système, de la caméra IP67 au câble.