Light Bar-45x100-IP67_Power-B

  • Blue Couleur de la LED
  • 465 nm Longueur d'onde de crête (typique)
  • IP67 Classe de protection
  • Standard Ligne de produits

Basler Light est une version haute puissance de la polyvalente Wide Bar Light, qui permet d'éclairer très fortement les objets de grande taille.

Les éclairages standard Basler conviennent aux applications industrielles et permettent une intégration rapide et sans souci tout en offrant une qualité d'image reproductible à long terme pour votre système de vision. Chaque éclairage standard Basler fonctionne de manière optimale en combinaison avec un contrôleur d'éclairage Basler (par exemple, le contrôleur Basler SLP) ou sans contrôleur externe, que ce soit en lumière continue ou déclenchée.
Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Couleur de la LED:

Produits compatibles