Light Bar-10x200-IP67-IR

  • Infrared (IR) Couleur de la LED
  • 850 nm Longueur d'onde de crête (typique)
  • IP67 Classe de protection
  • Standard Ligne de produits

L'éclairage standard Basler est une lampe à barre étroite polyvalente pour les applications directes, les champs sombres ou les lignes simples.

Les éclairages standard Basler conviennent aux applications industrielles et permettent une intégration rapide et sans souci tout en offrant une qualité d'image reproductible à long terme pour votre système de vision. Chaque éclairage standard Basler fonctionne de manière optimale en combinaison avec un contrôleur d'éclairage Basler (par exemple, le contrôleur Basler SLP) ou sans contrôleur externe, que ce soit en lumière continue ou déclenchée.
Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Couleur de la LED:

Produits compatibles