IPC-240

Gamme de PC industriels compacts, ventilés, tout-en-un, dotés d’une puissance de calcul CPU élevée et d'une capacité d’extension flexible

La gamme Compact IPC d'Advantech qui combine un châssis et une carte mère exclusive, est un système modulaire ultra-compact conçu comme un périphérique intelligent destiné à la fabrication d'équipements industriels.


La gamme Compact IPC comprend deux modèles : IPC-240 et IPC-220. Elle est équipée de 2 ou 4 emplacements PCIe / PCI pour intégrer diverses cartes d'extension, telles que des cartes d'E / S, des cartes de mouvement, des cartes de vision et des cartes GPU pour prendre en charge les applications de contrôle et de vision, ou fournir une intelligence artificielle pour les opérations d'inspection optique automatisée (AOI).

Caractéristiques des modèles Compacts IPC-240 et IPC-220

- Intel® 6th/7th Gen Core™ i CPU socket-type (LGA1151) avec chipset Intel® Q170/H110
- 3 x affichages indépendants (la sortie du 3ème affichage via un câble optionnel)
- 2 x GigaLAN et 6 x USB 3.0
- 2 x RS-232/422/485 et 2 x ports série RS232
- 2 x 2.5" HDD/SSD, et 1 x mSATA
- entrée d'alimentation 19 ~ 24 VDC
- support d'une sortie alimentation 12V/5V - 2A
- support Advantech i-Door
- LED versatile pour le statut système et alarme
- support Advantech SUSIAccess et API des logiciels embarqués

- chassis IPC-220 compatible avec carte mère PCE-2029 et PCE-2129, supporte des slots d'extension PCIe x16 et PCIe x4
- chassis IPC-240-01A1 compatible avec carte mère PCE-2029 & PCE-2129, supporte des slots d'extension PCIe x16, PCIe x4 et double PCI
- chassis IPC-240-00A1 compatible avec carte mère PCE-2129, supporte des slots d'extension PCIe x16, double PCIe x4 et PCIe x1

Prix catalogue net
Sur demande
Prêt à expédier
  • Standardsur demande