Le nouveau HPFDOME est une solution d’éclairage haute puissance de type dôme plat dédiée aux applications de vision industrielle.
Ce produit constitue la toute dernière évolution du performant MFDOME+ de TPL Vision. Parmi les nouveautés : augmentation de la puissance lumineuse de 30%* en mode continu, nouveau connecteur M12 5 pôles pour une intégration simplifiée, temps de montée et de descente plus courts (respectivement 15 μs et 10 μs – amélioration de 40%) et dimensions disponibles par pas de 1 cm.
La structure robuste en aluminium peut être fabriquée dans des tailles allant de 200 x 200 mm à 500 x 500 mm ou 1000 x 200 mm. Cette nouvelle solution d’éclairage est parfaite pour les applications en robotique, telles que le pick and place, et les applications en logistique nécessitant des images stables sur des champs de vision étendus. Disponible en rouge, blanc et infrarouge, les leds sont surmontées de lentilles particulièrement efficaces, afin d’obtenir le meilleur équilibre puissance lumineuse / homogénéité.
Comme la majorité des produits TPL Vision, le HPFDOME comporte une alimentation à contrôle de courant intégrée et est garanti 3 ans (ou 30 000 heures de travail). Il possède une plaque de montage robuste pour fixer la caméra et une fenêtre de visée adaptée à toutes les caméras (il est d’ailleurs possible d’avoir plus d’une fenêtre de visée). Il possède des bords extrêmement fins (4 mm d’épaisseur) et une surface d’éclairage utile homogène à 90%.
(*comparé au MFDOME+ Standard).
Avantages
+30% DE PUISSANCE LUMINEUSE* en mode continu,
CONNECTEUR STANDARD M12 5 PÔLES avec contrôle du dimming à distance,
Dimensions disponibles par PAS DE 1CM.
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.