HF50HA-1S

  • 2/3" Format du capteur
  • 50 mm Distance focale
  • Non Option d'éclairage coaxial

HF-HA-1S series - Objectifs focale fixe Fujifilm anti-choc anti-vibration - Vision industrielle. Découvrez tous les produits Fujifilm sur i2S Vision

Objectifs durcis FUJINON 1.5 Mégapixels 2/3" anti-choc anti-vibration à focale fixe iris & focus manuels monture C

Les objectifs FUJINON DF/HF-HA-1S supportent les caméras 2/3" jusqu'à 1,5 mégapixels de résolution avec une conception mécanique renforcée. Ils sont conçus avec une faible distorsion, ce qui permet une restitution fidèle de l'image d'entrée.

Design compact, léger et robuste, supportant différents systèmes. Focus & iris avec molettes de verrouillage, pour les environnements avec vibrations.


La gamme DF/HF-HA-1S remplace l'ancienne gamme HF-HA-1B tout en conservant les mêmes caractéristiques mécaniques et optiques.

La gamme comprend huit modèles avec des focales de 6mm, 9mm, 12.5mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm et 75mm.