HC-SW

  • Non Option d'éclairage coaxial

Objectifs KOWA SWIR (800-1900nm) 1'' mégapixel monture C

Objectifs KOWA SWIR (800-1900nm) 1'' mégapixel monture C

La gamme d'objectifs HC-SW de KOWA est spécialement conçue pour les applications en proche infrarouge (NIR) et en infrarouge court (SWIR).
Intégrant la technologie Kowa, de traitement de surface, la gamme d’objectifs HC-SW au format 1" maintient une transmission élevée de 800nm à 1900nm avec des images nettes du centre vers les bords.

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.