Gecko

  • Housing Accessory Type

Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 pour caméra FLIR Ax5

Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 pour caméras thermique FLIR Ax5

À l'extérieur, le boitier Gecko d'autoVimation présente les mêmes dimensions que le boitier Salamander. En raison de son mur plus fin, il offre cependant un peu plus de place pour les caméras qui ne font tout simplement pas partie de la gamme Salamander. Le boitier Gecko est actuellement utilisé pour les caméras d'imagerie thermique Vision Components VC4XXX et Flir ax5 (avec fenêtres en germanium). Le Gecko est également disponible avec la paroi arrière A, B ou C. Le Gecko est également compatible avec le kit de construction Machine-Vision d’autoVimation, basé sur des profils en queue d’aronde et des supports de montage.

Points forts
Protection IP66
Positionnement flexible de la caméra
Support de caméra inclus
Bonne dissipation thermique

Détails techniques
Pour caméra de section transversale max de 39 x 53 mm
Pour objectif de diamètre max. 55 mm
Longueur interne totale disponible : 178 mm

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.