FLIR A615

  • Capteur
  • Interface
  • Format du capteur

Capteur de température avec imagerie thermique

Capteur de température 640x480

Facile à contrôler, abordable et compacte, la FLIR A615 est un capteur de température avec imagerie thermique pour la surveillance de l'état des équipements, le contrôle des processus et l'assurance qualité, et pour les applications de prévention des incendies. Cette caméra peut entièrement commandée par ordinateur et fonctionne en plug & play avec des logiciels tiers de vision industrielle.

Excellente qualité d'images
La FLIR A615 est dotée d’un détecteur de 640 x 480 pixels à microbolomètre à l’oxyde de vanadium (VOx), qui détecte des différences de températures très faibles, de 50 mK, pour une haute précision même à grande distance.

Diffusion haute fréquence
Diffusez des images plein cadre 16-bits à 50 Hz ou en mode fenestré à une fréquence pouvant atteindre 200 Hz pour les processus à grande vitesse.

Sortie linéaire de température sur 16 bits
La mesure des températures se fait sans contact à l'aide de tout type de logiciel tiers grâce à la sortie linéaire de température 16-bits.

Variantes de produit :

  • A615 FOV 15°
  • A615 FOV 25°
  • A615 FOV 45°
  • A615 FOV 7°
  • A615 FOV 80°

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.