Caméras thermiques avec capteur intelligent, calcul et analyse de périphérie, jusqu'à 640x480 pixels
Les caméras FLIR A50 et FLIR A70 Smart Sensor disposent de fonctionnalités d'analyse et d'alarme intégrées sur la caméra pour les applications de surveillance et de détection précoce des incendies.
Avec des options comme le Wi-Fi, une caméra intégrée pour le domaine visible et la compatibilité ONVIF S, les caméras FLIR A50/A70 sont flexibles et configurables pour répondre aux besoins uniques des clients d'automatisation dans un large éventail de secteurs. Lorsqu'elles sont utilisées comme composant système pour les solutions cloud et Internet des objets industriels (IIoT), les caméras A50/A70 peuvent aider les entreprises à protéger leurs actifs, à améliorer la sécurité, à maximiser la disponibilité et à minimiser les coûts de maintenance.
IMAGES DE HAUTE QUALITÉ
Accédez rapidement aux caractéristiques thermiques grâce au capteur de température sans contact à grande surface, qui offre une résolution jusqu'à 640 × 480 (307 200 pixels) et une précision de ±2 °C.
INTÉGRATION SANS PROBLÈME
Simplifiez les efforts d'intégration avec des capteurs thermiques intelligents qui communiquent avec les protocoles industriels standard et les systèmes de gestion vidéo dont HMI, SCADA et ONVIF S en option.
ROBUSTE ET FACILE À INSTALLER
Installez facilement la caméra légère et classée IP66 avec des connecteurs M8/12 dans n'importe quel endroit - avec plusieurs options de montage.
> ETUDE DE CAS : "Protégez le personnel et l'équipement en détectant les premiers signes d'incendie"
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.