FireNEX-uLINK-DS

Dongle répéteur Newnex, USB 3.0 jusqu'à 10m

Dongle répéteur actif Newnex, USB 3.0 jusqu'à 10m


Le dongle FireNEX-uLINK-DS ™ permet d'utiliser ses propres câbles USB 3.0 et d'amplifier le signal USB 3.0 jusqu'à 10 mètres, offrant ainsi la solution d'extension USB 3.0 la plus flexible.

Le FireNEX-uLINK-DS ™ dispose d'un petit boîtier métallique rigide, d'un port de verrouillage USB3 Vision et d'une rétrocompatibilité USB 2.0, ce qui le rend idéal pour les applications de vision industrielle, d'automatisation robotisée et d'autres applications industrielles.

Les câbles Newnex USB 3.0 sont recommandés pour des performances optimales.

Prix catalogue net
Sur demande
Prêt à expédier
  • Standardsur demande