FireNEX-5000H-Plus

Répéteurs Newnex, 2 ports USB 3.0 fibre optique jusqu'à 300m

Répéteur fibre optique FireNEX™-5000H+ 2 ports USB 3.0/2.0/1.1 jusqu'à 300m

Le répéteur optique FireNEX-5000H-Plus ™ de Newnex permet l'usage du bus USB 3.0 jusqu'à 300 mètres de distance et l'alimentation jusqu'à 100m.

Il utilise les standards industriels de la fibre optique et est plug and play. Cela ouvre de nombreuses possibilités pour l'utilisation de l'USB 3.0 dans les domaines de la vision industrielle, de la sécurité et des applications scientifiques. Sans répéteur, la longueur limite d'usage pour un câble USB 3.0 est de 5 mètres.

Un ensemble FireNEX-5000H+ ™ comprend une unité FireNEX-5000H+ ™ en amont (sur laquelle on connecte la caméra) et une unité d'accueil de FireNEX-5000H en aval, un manuel de l'utilisateur, une seule alimentation 12V/1A et un câble USB 3.0 A-B.
L'alimentation 12V est incluse pour alimenter l'unité remote qui nécessite une source d'alimentation externe. L'unité locale peut être alimentée par le bus de l'ordinateur. Cette configuration permet la transmission du signal sur 300 m. Le câble optique utilisé porte la référence LCLC-5000-xxx avec xxx étant la longueur.

Dans une configuration de transmission jusqu'à 100m avec transport de l'alimentation, l'alimentation 12 V est branchée sur l'unité d'accueil et alimente à distance l'unité en amont, par le biais d'un câble mixte optique et puissance qui porte la référence LFN5KH-LCLC-xxx.


Les câbles optiques et les câbles USB 3.0 ne sont pas inclus. Le produit FireNEX-5000H+ ™ est livré avec une garantie du fabricant d'un an.

Spécifications
- USB 3.0 SuperSpeed : jusqu'à 5 Gbits/s
- compatibilité descendante 2.0/1.1
- Transmission USB 3.0 jusqu'à 300 mètres, alimentation jusqu'à 100m.
- Port optique standard (connecteur LC)
- 2 ports standard USB 3.0 type A (unité remote)
- 1 port standard USB 3.0 type B (unité locale)
- fonctionne sous PC, Mac et Linux
- poids 135 g
- tailles compacte de 106 x 45.4 x 27mm
- Plug and Play
- conforme ROHS
- conforme FCC et CE
- tous les ports USB avec vis de blocage industriel

Références produits
FireNEX-5000H-Plus : pour une extension fibre optique standard OM3/OM4, 300m (1,000 ft.)