Evetar Lens E3417A F2.4 f2.5mm 1/1.8"

  • 1/1.8" Format du capteur
  • 2.5 mm Distance focale
  • 300 mm min. Distance de travail

Objectif Evetar à monture S avec une longueur focale fixe de 2,5 mm et un diaphragme fixe de F2,4. Sans filtre IR.

Il s'agit d'un objectif à monture S optimisé pour les capteurs monochromes 1/1,8".

Egalement très bon en combinaison avec des capteurs jusqu'à 1/1,7" et avec des formats de capteurs plus petits.

Produits compatibles