ELINE-875-IR-FC

  • Infrared (IR) Couleur de la LED
  • 850 nm Longueur d'onde de crête (typique)
  • IP50 Classe de protection

ELINE Light 875-IR-FC

L’Essential ELINE est un éclairage linéaire pour la vision industrielle, idéal pour les applications à longue distance de travail, telles que l’inspection de tissus et de bandes, la mesure géométrique et le contrôle qualité. L’Essential ELINE est disponible jusqu’à 2,5 m pour couvrir une large gamme d’applications. Il y a 3 gammes interchangeables, en plusieurs couleurs et pour des distances de travail différentes : Collimated, Focused, Backlight.
Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Couleur de la LED: