dart CS-Mount AL

  • Mounting Type

La monture CS est fabriquée en aluminium et conçue pour connecter un module de caméra monochrome dart M ou une caméra monochrome dart bareboard à un objectif à monture CS.

La monture d’objectif permet de fixer facilement un objectif à une caméra dart.

  • Recommandé pour les caméras monochromes
  • Convient à tous les objectifs à monture CS
  • L’aluminium assure une grande stabilité de la monture et une bonne dissipation de la chaleur de la caméra
  • Conserve le design compact et le faible poids de la caméra (29 mm x 29 mm à 20 g)
  • Percez des trous pour un montage
  • Montage avec des vis standard

Produits compatibles