CSBACK

Eclairage TPL Vision, backlight collimaté de petite taille

Eclairage backlight collimaté TPL VISION compact et puissant

Le CSBACK, backlight collimaté de TPL vision, est l’éclairage idéal pour le contrôle ou la mesure de matières plastiques transparentes et de pièces arrondies. Par définition, la lumière collimatée possède des rayons lumineux parallèles et se disperse donc de manière minimale lors de la diffusion. Cela permet de créer des images à contraste élevé, nécessaires à la détection précise de contours et à l’analyse de défauts.

Les principaux domaines d’application sont l’inspection d’objets aux bords arrondis et aux pièces transparentes, difficiles à inspecter avec des backlights traditionnels par manque de contraste. Un éclairage collimaté permet d’obtenir un angle plus étroit, ce qui empêche la lumière de s’enrouler autour des parties arrondies. Cela signifie que l’image n’est plus baignée de lumière et que les bords sont plus clairement définis. Les détails ressortent mieux avec un contraste amélioré, ce qui permet d’obtenir des images de haute qualité et une précision accrue.

Avantages
LUMIERE A +/- 30°
ECLAIRAGE DE PRECISION,
HOMOGENEITE ELEVEE,
BORDS FINS (5mm),
BLANC, ROUGE, IR, VERT, BLEU,
50x50mm -> 200x200mm

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.