Computar Lens M1618-APVSW2 F1.8 f16mm 2/3"

  • 2/3" Format du capteur
  • 16 mm Distance focale
  • 100 mm min. Distance de travail

Objectif Computar ViSWIR HYPER-APO Lite à monture C avec une longueur focale fixe de 16 mm et une plage d'ouverture de F1,8 à F16.

La série ViSWIR HYPER-APO fournit une image de haute qualité avec les derniers capteurs Visible + SWIR. Avec ces objectifs, il n'est pas nécessaire d'ajuster la mise au point pour les différentes longueurs d'onde. En utilisant une conception APO flottante, le décalage de la mise au point est réduit à toute distance de travail et à toute longueur d'onde. Le décalage de la mise au point est entièrement corrigé dans la gamme visible et SWIR (400 nm à 1 700 nm). Cette caractéristique rend la série idéale pour de multiples applications, notamment l'imagerie, les drones et la télédétection.

Produits compatibles