COMBO M-EBAR 125

COMBO M-EBAR - kit d'éclairage barre TPL Vision - Vision industrielle. Découvrez tous les produits TPL Vision sur i2S Vision Industrielle

Kit d'éclairage barre modulable TPL Vision avec son jeu de diffusants Angle Changers

Le kit COMBO M-EBAR est constitué d'un éclairage barre multifonction M-EBAR et de un ou plusieurs lots d'Angle Changers (1 lot par longueur de 125mm). Les diffusants se fixent rapidement et en toute sécurité sur le dessus du M-EBAR et convertissent la diffusion optique ultra-étroite des LEDs en option étroite (N), moyenne (M), large (W) ou linéaire (L). Cela donne aux utilisateurs une flexibilité maximale tout en maintenant l'indice de protection IP65.

CONSTITUEZ VOTRE KIT COMBO M-EBAR

4 versions disponibles

- Longueur de la M-EBAR : 125mm , 250mm , 375mm ou 500mm (au choix)

- Couleur de l'éclairage LED :  BLANC

- 4 angles changers (AC-EBAR-N, M, W ou L) par longueur de 125mm

- Mode overdrive intégré – 87 Klux @500mm (x 2.4)

- Dimming 0-10 VDC intégré

- Connecteur standard M12 – 5 pôles

- Plug & Light (aucune alimentation à contrôle de courant externe nécessaire)

Exemple : contenu du Combo 375
1x M-EBAR-375-WHI-UN + 3x AC-EBAR-N + 3x AC-EBAR-M + 3x AC-EBAR-W + 3x AC-EBAR-L

Applications

Vision industrielle, automatisation, robotique et identification.