Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 pour caméras miniatures jusqu’à 30x30mm de section
Le boîtier Colibri d’autoVimation est adapté aux petites caméras avec une section transversale de 29 x 29 mm ou 30 x 30 mm et des objectifs d'un diamètre allant jusqu'à 39 mm. Avec seulement 50 x 50 mm (L x H) de section et 181 mm, la longueur totale de 211 mm n’est que légèrement supérieure à celle de la caméra protégée avec objectif et port. Vous pouvez insérer plusieurs connecteurs d’un diamètre maximal de 20,5 mm. Grâce à l'adaptateur de profil de 30 à 40 mm, il s'adapte facilement au système modulaire et se fixe comme d'habitude sur les profils en queue d'aronde. Le boitier Colibri est la solution idéale pour les applications critiques en matière d'espace et de coût, pour lesquelles les accessoires complets des caissons Salamander ne sont pas nécessaires.
Points forts
Protection IP66
Positionnement flexible de la caméra
Support de caméra inclus
Très bonne dissipation thermique
Détails techniques
Pour caméra de section transversale : jusqu'à 29 x 29 mm ou 30 x 30 mm (ex: Basler ace, Sony XCG, XCU)
Pour objectif de diamètre max. 39 mm
Longueur interne totale disponible :
- Taille S : 146mm, Taille S | flat : 122mm, taille M : 176mm, Taille M | flat : 152mm
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.