CMBACK PLUS

Eclairage TPL Vision, backlight collimaté de grandes dimensions

Le Collimated Medium CMBACK PLUS est équipé de filtres qui suppriment les rayons non-perpendiculaires (>30% par rapport à la verticale)

Le Collimated Medium CMBACK PLUS est un backlight (rétro-éclairage) semi-collimaté à la fois puissant et particulièrement diffus. Ce produit est dédié à de nombreuses applications en vision industrielle. Grâce aux leds haute puissance, associées aux lentilles spéciales dont il est équipé, il génère un éclairage intense et homogène.
Le Collimated Medium CMBACK PLUS est pourvu de filtres qui suppriment les rayons non-perpendiculaires (>30° par rapport à la verticale de la surface lumineuse). Cette semi-collimation permet d'obtenir des images très contrastées. Ce produit est recommandé pour la détection de contours sur des pièces rondes ou épaisses. Il est également indiqué pour la détection de marquage ou défaut de matière sur des pièces transparentes (en verre ou plastique).
Le CMBACK PLUS est équipé d'une entrée strobe et d'un potentiomètre permettant de faire varier la luminosité. À noter qu'en version OVERDRIVE, la puissance lumineuse peut être largement augmentée. Il fonctionne en mode continu et strobe, avec des temps de montée et de descente très courts : 25 µs et 15 µs.
Équipé de très fines bordures, le Collimated Medium CMBACK PLUS dégage une lumière uniforme depuis l'ensemble de sa surface utile, y compris depuis les bords. La position du connecteur peut être choisie librement pour une intégration facile. À la base du connecteur se situent 2 leds témoins, qui indiquent la mise sous tension et le fonctionnement du mode strobe.

Le CMBACK PLUS est disponible en diverses longueurs d'ondes, dans différentes dimensions.

Avantages
BACKLIGHT PUISSANT ET HOMOGÈNE,
BORDS EXTRA-FINS,
TEMPS D'ALLUMAGE : 25 µs.

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.