Chameleon

  • Housing Accessory Type

Boitier de protection autoVimation en aluminium ou acier inoxydable IP66/IP67 pour caméras à 90°

Boitier de protection autoVimation en aluminium ou acier inoxydable IP66/IP67 pour caméras avec direction de vision latérale à 90°


La série de boîtiers Chameleon d'autoVimation protège les caméras avec une direction de vision latérale à 90°. La série Chameleon S est disponible avec ou sans tube pour objectif. Cela permet d'utiliser des caméras avec des objectifs à monture C compacts. Des LED intégrées peuvent généralement être utilisées si la distance par rapport à la fenêtre avant n’est pas trop grande. Il en va de même pour le boitier Chameleon L, qui s’adapte à la hauteur de l’objectif et de la caméra à l’aide de 4 hauteurs différentes et à l’aide d’un tube si nécessaire. autoVimation propose également une version en acier inoxydable chirurgical pour une meilleure hygiène et résistance à la corrosion.

Points forts
Protection IP66 et IP67
Support de caméra inclus
Fenêtre dôme en option
Bonne dissipation thermique

Détails techniques
Pour caméra à vision latérale à 90°
Différents modèles XS, S et L

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.