Basler dart M dmA2448-23gm (Mono)
- IMX547 Capteur
- 23 fps Images par seconde
- 5.1 MP Résolution (MP)
- 1/1.8" Format du capteur
La Basler dmA2448-23gm est une caméra modulaire avec interface GigE. Équipée d'un capteur CMOS Sony IMX547, la caméra fournit 23 images par seconde à une résolution de 5,1 MP.
Sélectionnez votre modèle
Modules complémentaires optionnels
pas de module complémentaire
dart S-Mount +6,00 €
dart CS-Mount +6,00 €
dart CS-Mount IR-Cut +12,00 €
dart S-Mount AL +35,00 €
dart C-Mount AL +35,00 €
dart C-Mount IR-Cut AL +41,00 €
pas de module complémentaire
dart M Screw Kit For Mount Attachment +2,49 €
pas de module complémentaire
Flat Flex Cable dart M 5cm +5,50 €
Flat Flex Cable dart M 15cm +6,00 €
Flat Flex Cable dart M 30cm +7,00 €
pas de module complémentaire
Interface Board dart M GigE RJ45 AUX +45,00 €
Interface Board dart M GigE RJ45 PoE +55,00 €
pas de module complémentaire
dart M I/O Cable, IDC/open, 500mm +2,49 €
pas de module complémentaire
Heat sink for dart +5,00 €
Prix catalogue net | 459,00 € |
---|---|
Prêt à expédier |
|
Informations générales
Production en série | 12/2024 |
---|---|
Numéro de commande | 109468 |
Famille de produits | dart M |
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Garantie | 36 mois |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
---|---|
Capteur | IMX547 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 1/1.8" |
Diagonale du capteur | 8.7 mm |
Type de capteur | CMOS |
Résolution (H x V) | 2448 px × 2048 px |
Résolution (MP) | 5.1 MP |
Taille du pixel (H x V) | 2.74 μm × 2.74 μm |
Images par seconde | 23 fpsCalculate individual frame rate |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible |
Données caméras
Interface | GigE |
---|---|
Interface des données d'image | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Sortie numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 1 |
Alimentation électrique |
|
Boîtier
Type de boîtier | Board Level |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
Poids | 14 g |
Monture d'objectif | No-Mount |
Température de fonctionnement | 0 °C - 75 °C |
Dessin technique
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- EAC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- KC
- RoHS
- UKCA
Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation