BLBAR PLUS

  • IP65 Classe de protection

Eclairage TPL Vision, barre diffuse haute puissance

Grâce à son diffusant opaque, la Backlight BLBAR PLUS offre une parfaite diffusion de la lumière, sans point d'impact

La Backlight BLBAR PLUS est un éclairage particulièrement puissant, qui grâce à son diffusant opaque, offre une parfaite diffusion de la lumière sur l'ensemble de la surface de la barre, sans aucun point d'impact des leds. Elle est la solution idéale pour les applications de caméras linéaires dévolues aux tâches de type Web Inspection. La Backlight BLBAR PLUS s'utilise en mode rétro-éclairage, pour faire apparaître les silhouettes des pièces à contrôler sous la forme d'ombres chinoises, mais peut aussi servir d'éclairage directif très diffus.
Son profilé anodisé noir permet une meilleure dissipation de la chaleur émise par les leds. La Backlight BLBAR+ possède un indice de protection IP65 par défaut. Des leds témoins à la base du connecteur attestent de la mise sous tension de l'appareil. Comme toutes les barrettes TPL Vision, on l'apprécie pour sa structure robuste en aluminium et sa fixation simplifiée à l'arrière du profilé.

Avantages
PAS DE POINTS D'IMPACT DES LEDS,
TEMPS DE MONTÉE : 15 µs,
DE 17 CM À 1 M 30.

Existe en version standard, Link et Overdrive.

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.