BL Diffuser foil Bar,collimated-10x200

Feuille de collimateur linéaire pour la barre lumineuse standard 10x200 de Basler pour les applications nécessitant une collimation de la lumière dans un axe (par exemple pour une intensité lumineuse plus élevée ou de plus grandes distances de travail). Angle de faisceau d'environ 36°.

Les films collimateurs sont utilisés en particulier lorsqu'une intensité lumineuse plus élevée est requise sur l'objet ou lorsque l'on travaille à une plus grande distance. Pour le montage sur votre éclairage standard Basler, nous proposons également le support de film correspondant.

Produits compatibles