BL Diffuser foil Bar,collimated-10x165

Feuille de collimateur linéaire pour la barre lumineuse standard Basler-10x165 pour les applications où la collimation de la lumière dans un axe est nécessaire (par exemple pour une intensité lumineuse plus élevée ou de plus grandes distances de travail). Angle du faisceau d'environ 36°.

Les films collimateurs sont utilisés en particulier lorsqu'une intensité lumineuse plus élevée est requise sur l'objet ou lorsque l'on travaille à une plus grande distance. Pour le montage sur votre éclairage standard Basler, nous proposons également le support de film correspondant.

Produits compatibles