NOUVEAU Basler Lens C23T-2-110-VI
L'objectif Basler C23T-2-110-VI est un objectif télécentrique à monture C avec un grossissement fixe de 2x, une distance de travail de 108 mm, un format de capteur de 2/3" et un diaphragme variable.
La série d'objectifs télécentriques Basler comprend des objectifs télécentriques de haute qualité pour les tâches de traitement d'images industrielles qui nécessitent une qualité d'image fiable et à faible distorsion.
- Objectif télécentrique compact pour éviter la distorsion de la perspective
- Grossissement fixe de 0,3x à 4x pour des performances d'imagerie stables et reproductibles.
- Distance de travail de 60 mm - 110 mm
- Iris variable pour une adaptation à différentes conditions d'éclairage
- Faible distorsion pour des résultats de mesure fiables
- Eclairage coaxial intégré en option pour un éclairage homogène
- C-mount pour une intégration facile du système
- Idéal pour les applications de mesures industrielles précises et les inspections 3D