Basler Lens C23-7538-16M f75mm

  • 2/3" Format du capteur
  • 75 mm Distance focale
  • 250 mm min. Distance de travail

L'objectif Basler C23-7538-16M f75mm a une monture C, une longueur focale fixe de 75 mm, une plage d'ouverture de F3.8 - F16 et une résolution de 16 MP.

Les objectifs de la série Basler Lens C23 16M offrent une qualité d'image élevée grâce à leur netteté et leur précision.

  • Optimisé pour les capteurs avec une taille de pixel jusqu'à 2 µm, une résolution de 16 MP et un format 2/3"
  • Résistance aux vibrations et aux chocs jusqu'à 10G pour les environnements difficiles

  • Conception flottante pour une qualité d'image élevée de la limite du gros plan à l'infini

  • Commande d'ouverture avec mécanisme de clic pour un réglage reproductible et fiable de l'ouverture

  • Idéal pour les applications de vision industrielle telles que le contrôle de la qualité, la robotique et l'inspection optique automatisée.

Produits compatibles