Basler Lens C23-5026-2M f50mm

  • 2/3" Format du capteur
  • 50 mm Distance focale
  • 300 mm min. Distance de travail

L'objectif Basler C23-5026-2M f50mm a une monture C, un cercle d'image maximum de 2/3", une longueur focale fixe de 50 mm, une plage d'ouverture de F2.6 - F32, et une résolution de 2 MP.

Les objectifs Basler 2/3" sont compatibles avec les caméras Basler de résolution standard et de taille de capteur jusqu'à 2/3". Ils conviennent aux applications à faible résolution dont le coût est important.

Produits compatibles