Basler Lens C23-3520-5M f35mm

  • 2/3" Format du capteur
  • 35 mm Distance focale
  • 200 mm min. Distance de travail

L'objectif Basler C23-3520-5M f35mm a une monture C, une longueur focale fixe de 35 mm, une plage d'ouverture de F2.0 - F16 et une résolution de 5 MP.

L'objectif Basler convient aux caméras Basler d'une résolution allant jusqu'à 5 MP et d'une taille de capteur allant jusqu'à 2/3". Il offre une excellente qualité d'image avec une capacité de résolution élevée, une faible distorsion et un vignettage minimal.

Il convient donc aux caméras à très haute résolution pour analyser les structures les plus petites.

Produits compatibles