Basler Lens C23-3520-2M f35mm
- 2/3" Format du capteur
- 35 mm Distance focale
- 350 mm min. Distance de travail
L'objectif Basler C23-3520-2M f35mm a une monture C, un cercle d'image maximum de 2/3", une longueur focale fixe de 35 mm, une plage d'ouverture de F2.0 - F16, et une résolution de 2 MP.