Basler Lens C23-2518-2M f25mm
- 2/3" Format du capteur
- 25 mm Distance focale
- 300 mm min. Distance de travail
L'objectif Basler C23-2518 2M f25mm a une monture C, un cercle d'image maximum de 2/3", une longueur focale fixe de 25 mm, une plage d'ouverture de F1.8 - F16, et une résolution de 2 MP.