Basler Lens C23-1216-2M f12mm

  • 2/3" Format du capteur
  • 12 mm Distance focale
  • 100 mm min. Distance de travail

L'objectif Basler C23-1216-2M f12mm a une monture C, un cercle d'image maximum de 2/3", une longueur focale fixe de 12 mm, une plage d'ouverture de F1,6 - F16, et une résolution de 2 MP.

Les objectifs Basler 2/3" sont compatibles avec les caméras Basler de résolution standard et de taille de capteur jusqu'à 2/3". Ils conviennent aux applications à faible résolution dont le coût est important.

Produits compatibles