Basler Lens C125-1218-5M f12mm

  • 1/2.5" Format du capteur
  • 12 mm Distance focale
  • 200 mm min. Distance de travail

L'objectif Basler C125-1218-5M f12mm a une monture C, une longueur focale fixe de 12 mm, une plage d'ouverture de F1.8 - F22 et une résolution de 5 MP.

Conçu en collaboration avec Fujinon, cet objectif s'adapte à toutes les caméras Basler dotées d'un capteur de taille inférieure à 1/2". Il offre une excellente qualité d'image avec une capacité de résolution élevée, une faible distorsion et un vignettage minimal.

Il convient donc aux caméras à très haute résolution pour analyser les structures les plus petites.

Produits compatibles