Basler Lens C125-0818-5M f8mm

L'objectif Basler C125-0818-5M f8mm a une monture C, une longueur focale fixe de 8 mm, une plage d'ouverture de F1.8 - F22 et une résolution de 5 MP.

Conçu en collaboration avec Fujinon, cet objectif s'adapte à toutes les caméras Basler dotées d'un capteur de taille inférieure à 1/2". Il offre une excellente qualité d'image avec une capacité de résolution élevée, une faible distorsion et un vignettage minimal.

Il convient donc aux caméras à très haute résolution pour analyser les structures les plus petites.

Prix catalogue net
139,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 4 semaines

Produits compatibles