Basler Lens C12-1624-25M

  • 1.2" Format du capteur
  • 16 mm Distance focale
  • 100 mm min. Distance de travail
  • Non Option d'éclairage coaxial

L'objectif Basler C12-1624-25M est doté d'une monture C, d'un cercle d'image maximal de 1,2", d'une longueur focale fixe de 16 mm, d'une plage d'ouverture de F2,4 à F16 et d'une résolution de 25 MP.

L'objectif Basler convient aux caméras Basler d'une résolution allant jusqu'à 25 MP et d'une taille de capteur allant jusqu'à 1,2". Il offre une excellente qualité d'image avec une capacité de résolution élevée, une faible distorsion et un vignettage minimal.

Il convient donc aux caméras à très haute résolution pour analyser les structures les plus petites.

Produits compatibles