Basler Lens C12-1224-25M

  • 1.2" Format du capteur
  • 12 mm Distance focale
  • 100 mm min. Distance de travail
  • Non Option d'éclairage coaxial

Objectif Basler Premium avec monture C, un cercle d'image maximal de 1,2", une longueur focale fixe de 12,0 mm, des réglages de F-stop de F2,4 à F16 et une haute résolution de 25 mégapixels.

L'objectif Basler Premium de la famille des objectifs Basler s'adapte parfaitement aux caméras Basler avec une résolution allant jusqu'à 25 mégapixels et une taille de capteur allant jusqu'à 1,2".

La ligne de produits Basler Premium offre une excellente qualité d'image avec une capacité de résolution élevée, une faible distorsion et un vignettage minimal. Les objectifs Basler Premium sont donc parfaitement adaptés aux caméras à très haute résolution pour l'analyse des plus petites structures.

Produits compatibles