NOUVEAU

Basler Lens C11T-08-110-VI

  • 1.1" Format du capteur
  • 110 mm min. Distance de travail
  • Non Option d'éclairage coaxial

L'objectif Basler C11T-08-110-VI est un objectif télécentrique à monture C avec un grossissement fixe de 0,8x, une distance de travail de 110 mm, un format de capteur de 1,1" et un diaphragme variable.

La série d'objectifs télécentriques Basler comprend des objectifs télécentriques de haute qualité pour les tâches de traitement d'images industrielles qui nécessitent une qualité d'image fiable et à faible distorsion.

  • Objectif télécentrique compact pour éviter la distorsion de la perspective
  • Grossissement fixe de 0,3x à 4x pour des performances d'imagerie stables et reproductibles.
  • Distance de travail de 60 mm - 110 mm
  • Iris variable pour une adaptation à différentes conditions d'éclairage
  • Faible distorsion pour des résultats de mesure fiables
  • Eclairage coaxial intégré en option pour un éclairage homogène
  • C-mount pour une intégration facile du système
  • Idéal pour les applications de mesures industrielles précises et les inspections 3D

Produits compatibles