Basler GigE Interface Card, 4 Port PoE

  • GigE Interface
  • 4 Nombre de ports
  • Acquisition Type de produit
  • 1 Gbps; 4 Gbps Largeur de bande de données (p.port ; total)
  • Oui Compatible PoE (IEEE 802.3af)
  • Oui Compatible avec le protocole PTP (IEEE 1588)

Notre carte d'interface GigE Basler Premium dispose de 4 ports Gigabit Ethernet indépendants pour le transfert de données et prend en charge jusqu'à 4 caméras GigE grâce à l'alimentation par Ethernet (PoE).

La carte permet des taux de transfert de données allant jusqu'à 1 Gbit par seconde à des longueurs de câble allant jusqu'à 100 mètres. La Premium Basler GigE Interface Card, 4 Port PoE est parfaitement adaptée à nos autres produits Basler tels que les caméras et les câbles GigE. Les optimisations de performance dans Pylon fournissent une transmission d'image harmonisée supplémentaire et ouvrent la voie à une application performante et fiable.

Produits compatibles