Basler GigE Interface Card, 1 Port

  • GigE Interface
  • 1 Nombre de ports
  • Acquisition Type de produit
  • 1 Gbps; 1 Gbps Largeur de bande de données (p.port ; total)
  • Non Compatible PoE (IEEE 802.3af)
  • Oui Compatible avec le protocole PTP (IEEE 1588)

Notre carte d'interface GigE Basler standard dispose d'un port Gigabit Ethernet indépendant pour le transfert de données. La carte permet des taux de transfert de données allant jusqu'à 1 Gbit par seconde à des longueurs de câble allant jusqu'à 100 mètres.

La carte d'interface GigE standard de Basler, 1 port, est parfaitement adaptée à nos autres produits Basler tels que les caméras et les câbles GigE. Les optimisations de performance dans Pylon permettent une transmission d'images harmonisée supplémentaire et ouvrent la voie à une application performante et fiable.

Produits compatibles