Basler ace 2 a2A5328-4gmIP67
- IMX540 Capteur
- 4 fps Images par seconde
- 24.4 MP Résolution (MP)
- GigE Interface
- 1.2" Format du capteur
La caméra GigE Basler a2A5328-4gmIP67 avec le capteur CMOS Sony IMX540 fournit 4 images par seconde à une résolution de 24,4 MP.

Éclairage IP67
La protection contre la poussière et l'eau est également importante pour l'éclairage. Assurez une qualité d'image élevée dans des conditions difficiles grâce à un éclairage homogène.
Protection IP67 avec câble monté
Anneau et éclairage de bar en différentes tailles
Éclairage LED dans les couleurs blanc, bleu, rouge et infrarouge
Manipulation flexible en mode continu ou en mode déclenchement sans contrôleur d'éclairage externe
En option : combinaison avec le Basler Lighting Controller (SLP Controller) pour un contrôle simple de l'éclairage.
Composants du système de vision IP67
Un système de vision qui acquiert des images de manière fiable dans des conditions poussiéreuses et humides se compose de plusieurs éléments. Les deux vidéos montrent comment assembler tous les composants du système, de la caméra IP67 au câble.
Produits compatibles
Logiciel recommandé

Tous les modèles Basler ace 2
'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles ace 2. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.